検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

3560A ハンドヘルド・デュアルチャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 3560Aポータブル・デュアルチャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザは、定常状態の信号および素早く変化する信号をタイム・ドメインおよび周波数ドメインで測定できるFFTベースの測定器です。2つの入力チャネル、31.25 mHz~40 kHzの周波数レンジを有し、多様な周波数応答の測定ができます。

3560Aは、単なる測定器を越える強力なポータブル測定・解析ツールです。電子圧電(IEPE)入力モードでは、加速度計およびハンマー・キットを直接駆動するため、そのための外部機器は不要です。合成オクターブ測定、スペクトル・マップ表示およびマーカー機能が3560Aを強力なポータブル測定・解析ツールにします。

特 長

  • 周波数応答、スペクトル、過渡信号解析
  • 充電式バッテリで6時間(代表値)動作
  • 軽量(3.2 kg)で持ち運び容易
  • スペクトル・マップ表示
  • 1/3および1/1合成オクターブ表示
  • 分解能を高めるためのオンライン・ズーム