検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

355F プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC - 1GHz、0 - 120dB、10dBステップ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC - 1GHz
  • アッテネータ・レンジ: 0 - 120dB、10dBステップ
  • 0dBでの挿入損失: 0.2dB + 2.3dB/GHz
  • 最大SWR: 1.2(250MHzまで)、1.3(500MHzまで)、1.5(1GHzまで)
  • 再現性と寿命: 最大0.03dB、1セクションあたり50万サイクル
  • 最大RF消費電力: 0.5W(平均)、350W(ピーク)
  • コネクタ・タイプ: BNCメス
  • プログラミング・コネクタ: 7ピン

概要

Keysight 355Fプログラマブル・ステップ・アッテネータは、 0 - 120dBの範囲で10dBステップの高精度の減衰を実現します。アッテネータ・セクションの挿入/除去にはカム作動マイクロスイッチを使っているので、リード長を短く保つことが可能です。この設計によって、浮遊容量と浮遊インダクタンスが減少し、位相シフトが小さくなります。Keysight 355Fは、小型で堅牢なデバイスです。また、浮遊ピックアップや信号リーケージが問題にならないように、コンポーネント・パーツはしっかりと取り付けられ、十分にシールドされています。Keysight 355Fと355Eを直列接続することで、0 - 132dBの範囲で1dBステップの高精度の減衰を実現できます。どちらの端子も入力または出力として接続できます。高速スイッチングによるリモート・プログラミングも、7ピン・コネクタ経由で簡単に実行できます。

  • 周波数レンジ: DC - 1GHz
  • アッテネータ・レンジ: 0 - 120dB、10dBステップ
  • 0dBでの挿入損失: 0.2dB + 2.3dB/GHz
  • 最大SWR: 1.2(250MHzまで)、1.3(500MHzまで)、1.5(1GHzまで)
  • 再現性と寿命: 最大0.03dB、1セクションあたり50万サイクル
  • 最大RF消費電力: 0.5W(平均)、350W(ピーク)
  • コネクタ・タイプ: BNCメス
  • プログラミング・コネクタ: 7ピン