検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

355E プログラマブル・ステップ・アッテネータ、DC~1 GHz、0~12 dB、1 dBステップ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特 長

  • 周波数レンジ: DC~1 GHz
  • 減衰レンジ: 0~12 dB、1 dBステップ
  • 0 dB挿入損失: 0.2 dB + 2.3 dB/GHz
  • 最大SWR: 1.2(~250 MHz)、1.3(~500 MHz)、1.5(~1 GHz)
  • 寿命: 50万サイクル(再現性: 0.03 dB以下)
  • 最大RF入力パワー: 0.5 W(平均)、350 W(最大)
  • コネクタ・タイプ: BNCメス
  • プログラミング・コネクタ: 7ピン

概要

Keysight 355Eは、0から12 dBまで1 dBステップで可変の精密なプログラマブル・アッテネータです。 アッテネータ・セクションは、リード長を短く保つカム作動のマイクロスイッチでスイッチングがなされます。 この設計により、浮遊容量とインダクタンスを減らし、位相シフトを少なくします。 コンパクトで堅牢な設計により、部品は所定の位置にしっかり固定されています。 シールドが十分なため、信号の漏れが問題になることはありません。 355Fと直列に接続すると、1 dBステップで0から132 dBまで正確な減衰が行えます。 高速スイッチングによるリモート・プログラミングは、7ピン接続で簡単に行えます。

特 長

  • 周波数レンジ: DC~1 GHz
  • 減衰レンジ: 0~12 dB、1 dBステップ
  • 0 dB挿入損失: 0.2 dB + 2.3 dB/GHz
  • 最大SWR: 1.2(~250 MHz)、1.3(~500 MHz)、1.5(~1 GHz)
  • 寿命: 50万サイクル(再現性: 0.03 dB以下)
  • 最大RF入力パワー: 0.5 W(平均)、350 W(最大)
  • コネクタ・タイプ: BNCメス
  • プログラミング・コネクタ: 7ピン