検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 305,468

構成例  

構成例

34970A データ収集 / スイッチ ユニット

  • 34970A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
  • 34970A-0B0 CD-ROMマニュアル(印刷マニュアルなし)
  • 34970A-100 100-V AC ライン切替え
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

34970A-001 内部6.5ディジットDMMは含まないメインフレーム
34970A-100 100-V AC ライン切替え
34970A-120 120-V AC ライン切替え
34970A-220 220-V AC ライン切替え
34970A-240 240-V AC ライン切替え
34970A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
34970A-AB0 台湾 - 中国語マニュアル
34970A-AB1 韓国 - 韓国語マニュアル
34970A-AB2 中国 - 中国語マニュアル
34970A-ABA 英語 - 英文マニュアル
34970A-ABD ドイツ - ドイツ語マニュアル
34970A-ABE スペイン - スペイン語マニュアル
34970A-ABF フランス - フランス語マニュアル
34970A-ABJ 日本 - 日本語マニュアル
34970A-ABZ イタリア - イタリア語マニュアル
34970A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34131A
基本測定器用トランジット・ケース 

基本測定器用トランジット・ケース

34131A
34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...
34161A
アクセサリ・ポーチ 

アクセサリ・ポーチ

34161A
34161A アクセサリ・ポーチは、テスト・リード、クリップ、ジャンパ、トランスデューサなど、使用するすべてのアクセサリ...
34190A
ラック・マウント・キット 

ラック・マウント・キット

34190A
Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...
34191A
2U デュアル・フランジ・キット 

2U デュアル・フランジ・キット

34191A
34191A 2U デュアル・ラックマウント・フランジ・キットは、システム II キャビネットの前面に機器を設置できます。
34194A
デュアル・ロック・リンク・キット 

デュアル・ロック・リンク・キット

34194A
34194Aデュアル・ロック・リンク・キットは、隣に置いた機器をつなぎとめるため、長さの異なる様々な部品が入った推奨キットです。
34307A
熱電対キット 

熱電対キット

34307A
  • 10個のJ型熱電対
  • 長さ:180 cm
34308A
サーミスタ・キット 

サーミスタ・キット

34308A
  • 5個の0~75 ℃サーミスタ
  • 温度許容差:0.1 ℃
  • 終端:裸線
  • 直径2.4 mm(最大)
  • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)
34901A
34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

34970A/34972A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

34901A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34901Aモジュールは、汎用スキャン用の用途の広いマルチプレクサです。
34902A
34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

34970A/34972A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

34902A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34902Aモジュールは、リード・リレーを採用して、最大250チャネル/sのスキャン・レートを実現しています。
34903A
34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール 

34970A/34972A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ・モジュール

34903A
Keysight 34903Aは、34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の汎用スイッチ・モジュールです。
34904A
34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール 

34970A/34972A用4×8 2線マトリクス・モジュール

34904A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34904Aモジュールを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器を柔軟に接続できます。
34905A
34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 

34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール

34905A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用のKeysight 34905A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号/パルス信号用の広帯域スイッチング機能を備えています。
34906A
34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール 

34970A/34972A用2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、75 Ωモジュール

34906A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34906A RFマルチプレクサ・モジュールは、高周波信号やパルス信号用のさまざまなスイッチング機能を提供します。
34907A
34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール 

34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール

34907A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34907Aモジュールは、さまざまなセンス/制御アプリケーションに使用できる高い柔軟性を備えています。
34908A
34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 

34970A/34972A用40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール

34908A
Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34908Aモジュールは、バッテリ・テスト、コンポーネント特性評価、ベンチトップ・テストといった、高密度のコモン・ロー・アプリケーションに使用できます。
82357B
USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

82357B
82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品] 

    34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品]

    • 6 ½桁のDDM(22ビット)内蔵の3スロットLXIデータ収集ユニット。8種類のプラグイン・モジュールから選択
    • 1 GビットLANおよびUSB 2.0により、PCへの接続が簡単

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A データロガー/データ収集システム 

    DAQ970A データロガー/データ収集システム

    • USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
    • 最大450チャネル/秒でスキャンできる6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMMと新しい半導体マルチプレクサーモジュール
    • 8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを選択可能

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A データロガー/データ収集システム 

    DAQ973A データロガー/データ収集システム

    6½桁DMMと、時間と温度変化に伴って生じる内部ドリフトを補正する自動校正機能を内蔵したデータロガー/データ収集システム。

  • Agilent 34905A Product Photograph 34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール 

    34907A 34970A/34972A用マルチファンクション・モジュール

    Keysightの34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の34907Aモジュールは、さまざまなセンス/制御アプリケーションに使用できる高い柔軟性を備えています。