検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 218,849

構成例  

構成例

34970A データ収集 / スイッチ ユニット

  • 34970A-0B0 CD-ROMマニュアル(印刷マニュアルなし)
  • 34970A-100 100-V AC ライン切替え
  • 5年間の保証(引取)
  • BV0006B BenchVueデータロガー・スイッチ・ユニット ライセンス
    • BV0006B-1TP BenchVueデータロガー・スイッチ・ユニット用トランスポータブルライセンス

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • GPIBおよびRS232インタフェース付きの3スロットのメインフレーム
  • 6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMMで、最大250チャネルを1秒でスキャン
  • 8種類のスイッチおよび制御プラグイン・モジュールから選択
  • 内蔵のシグナル・コンディショニングにより、熱電対、RTD、サーミスタによるAC/DC電圧および電流、抵抗、周波数、周期を測定
  • 電源を切っても、50,000個の読み取り用不揮発性メモリにデータを保存可能
  • チャネル毎のHI/LOアラーム設定機能に加えて4個のTTLアラーム出力
  • プログラミングなしでテストを作成できる、無料のBenchLink Data Loggerソフトウェア

概要

Keysight 34970Aデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニットは、6 1/2桁のデジタルマルチメータを内蔵した3スロットメインフレームで構成されています。各チャネルについて11種類の異なる測定機能から1つを設定できます。シグナル・コンディショニング・アクセサリを追加するためのコストや作業は不要です。8種類のオプションのプラグインモジュールから選択して、コンパクトなデータロガー、フル機能のデータ収集システム、または低価格のスイッチングユニットを構成できます。モジュール上のねじ式端子に接続できるので、ターミナルブロックは不要です。また、独自のリレーメンテナンス機能を備え、すべてのスイッチで1回閉じるごとにカウントされるため、リレーの予防保守が簡単です。最も定評のある34901Aは、熱起電力補償機能を内蔵し、20個の2線式チャネルを備えています。

34970A データ収集/データロガー・コントロールユニットモジュール 比較表

Keysight BenchVue DAQアプリケーションは、34970A/34972Aで無料で使用できます。BenchVueでは、テストの設定やリアルタイムでのデータの表示/解析に、わかりやすいインタフェースを使用できます。測定の迅速なセットアップ/実行、データのエクスポート、内蔵のグラフ機能を使用した結果の記録が可能です。BenchVueソフトウェアはまた、他の多くのKeysight測定器をサポートしているので、1つのインタフェースでキーサイトの一般的な測定器に対応できます。
無料のBenchVueソフトウェアをダウンロードする。

■ 在庫で即納 

データロガーなど人気の測定器は契約販売店で在庫し即納いたします 

データロガーについてエンジニアに相談

多点での温度、電圧等の測定、データ収集においてお困りのことはありませんか?
データロガー機器選択、データロガーにおけるプログラム作成方法など様々な内容についてご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談ください。 エンジニアに相談 (ご相談フォーム)