検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

346B ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

構成例  

構成例

346B 10 MHz~18 GHz 346 シリーズ 雑音 ソース、公称 ENR 15dB

  • 346B-100 APC 3.5 (オス) コネクター
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 346Bは、Keysightの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)であるため、周波帯ごとにソースを変える必要がありません。また、SWRが低いので、測定の不確かさの最 大要因であるテスト信号の反射が減少します。Keysight 346Bは、高いENRと低いSWRを実現し、各種コネクタを備え た汎用ノイズ・ソースです。高雑音指数デバイスの測定には、高ENR(代表値21dB)用の特別オプションH01を、また DBS(直接放送衛星)の低ノイズ・ブロック・コンバータの測定には、オプションH42を追加してください。

 

  • 低SWRにより雑音指数(NF)測定の不確かさが減少
  • 特定周波数でのENR値の個別校正により確度が向上
  • 校正ENR値がラベルに印刷されているため、Keysight 8970Bへの入力が容易