検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

346A ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz、6dB ENR

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

構成例  

構成例

346A 10 MHz~18 GHz 346 シリーズ 雑音 ソース、公称 ENR 5dB

  • 346A-100 APC 3.5(m) connector
  • 346A-910 別冊操作マニュアル
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 346Aは、Keysightの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)であるため、周波帯ごとにソースを変える必要がありません。また、SWRが低いので、測定の不確かさの最大要因であるテスト信号の反射が減少します。346Aは、オンからオフに変わるときの反射係数の変動(<0.01)が小さいため、入力インピーダンスに敏感なデバイス(GaAsFETや多くのUHFアンプなど)の特性評価に最適です。

 

  • 低SWRにより雑音指数(NF)測定の不確かさが減少
  • 特定周波数でENR値を個別に校正
  • 校正ENR値がラベルに印刷されているため、8970Bへの入力が容易