検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16717A 2Mメモリ 68チャネル、333MHzステート/2GHzタイミング ロジック・アナライザ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特長

  • 68チャネル、1チャネルあたり2 Mのメモリ長
  • ハーフ・チャネル・タイミング・モードでは1チャネルあたり最大4 Mのメモリ長を用意
  • 5台までモジュールを接続することができ、最高340チャネルのシステムが可能
  • 詳細についてはデータシートを参照

概要

Keysight16717A 333MHzステート、2GHzタイミング・ロジック・アナライザ・モジュールは、今後のディジタル・デザインに必要な高性能のステートおよびタイミング解析機能を備えています。 16717Aには、Keysightの画期的なVisiTriggerTMが採用されています。