検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16716A 512Kメモリ 68チャネル、167MHzステート/2GHzタイミング ロジック・アナライザ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特長

  • 167 MHzステート
  • 667 MHzタイミング
  • 512 Kメモリ
  • 1モジュールあたり68チャネル

概要

Keysight16716A 167MHzステート、2GHzタイミング・ロジック・アナライザ・モジュールは、今後のディジタル・デザインに必要な高性能のステートおよびタイミング解析機能を備えています。16716Aには、Keysightの画期的なVisiTriggerが採用されています。