検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16715A 2Mメモリ 68チャネル、167MHzステート/667MHzタイミング ロジック・アナライザ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特長

  • 167 MHzステート速度
  • 667 MHzタイミング速度
  • 1チャネルあたり2 Mのメモリ
  • 1モジュールあたり68チャネル

概要

16715A 167MHzステート、667MHzタイミング・ロジック・アナライザ・モジュールは、今後のディジタル・デザインに必要な高性能のステートおよびタイミング解析機能を備えています。それぞれのチャネルで2Mの収集メモリを使い、問題の症状と原因を結び付けるために必要な情報を 捕捉することができます。16715Aには、Keysightの画期的なVisiTrigger(TM)が採用されています。