検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16710A 8Kメモリ 102チャネル、100MHzステート/500MHz タイミング ロジック・アナライザ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特長

  • 最大204の8 K長チャネルを同時捕捉
  • 詳細についてはデータシートを参照

概要

Keysight 16710A 100MHzステート/500MHzタイミング・ロジック・アナライザ・モジュールは業界標準のステート解析とタイミング解析を低価格で提供します。このモジュールにより、特別なプローブを接続することなく、タイミング解析作業を進められます。すべてのチャネルが、ステート解析またはタイミング解析のどちらにも使用できます。あるチャネルを時間相関のステート解析用として、また残りのチャネルをタイミング解析用に設定するだけで同時解析を実行できます。