検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11967B 電流プローブ、20Hz - 2MHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight11967B電流プローブは、電源リードおよび接続リードの伝導放射に関するMIL-STD 461A/B/C CE-01測定仕様に準拠したプローブです。2 kHz-2 MHzの周波数で0.3ohm(+/-2dB)の一定の伝送インピーダンスを示します。 この電流プローブは汎用オシロスコープ・プローブ用ではなく、EMIアクセサリ専用です。

  • MIL-STD 461A/B/C CE-01および461D CE101測定仕様に準拠
  • 2 kHz-2 MHzで0.3ohm(+/-2 dB)の一定の伝送インピーダンス