検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11967A 電流プローブ、15 kHz~50 MHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 11967A電流プローブは、MIL-STD-461A/B/C CE-03に基づく電源ライン上の伝導エミッションの測定用に設計されており、50 kHz~50 MHzの範囲内で0.5 Ω(2 dB)の一定の伝達インピーダンスを示します。

この電流プローブは、汎用のオシロスコープ・プローブではありません。EMI専用アクセサリです。


  • MIL-STD-461A/B/C CE-03測定
  • 50 kHz~50 MHzの範囲内で0.5 Ω(±2 dB)の一定の伝達インピーダンス
  • 最大一次電力: 350 A、DC~60 Hz
  • アパーチャ直径: 25 mm
  • コネクタ: N型(メス)