検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11930B パワー・リミッタ、5MHz - 6GHz、N型

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 92,472

構成例  

構成例

11930B N型リミッター, 5 MHz-6 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 5 MHz~6 GHz
  • 挿入損失: 1.0 dB(16 MHz~3 GHz)、1.5 dB(~6 GHz)
  • リターン・ロス: 21 dB(16 MHz~3 GHz)、17 dB(3 GHz~6 GHz)
  • 最大入力パワー・レベル: 3 W(連続)、6 W(パルス、30 msパルス幅、10%デューティ・サイクル)
  • リミッティング・スレショルド: 30 dBm(代表値)
  • 最大DC電圧: 30 V

概要

Keysight 11930Bリミッタは、各種のRF/マイクロ波機器に対する入力保護を実現します。リミッタの故障モードはオープン回路またはグランドへの短絡なので、機器を損傷から保護することができます。11930Bは、スペクトラム・アナライザおよび信号源に対しても同じ保護を実現します。さらに高いパワー・レベルに対しても、リミッタの故障モードはオープン回路またはグランドへの短絡なので、機器を損傷から保護することができます。 11930BにはN型コネクタが付属しています。本パワー・リミッタは、挿入損失の低さと低入力レベルでの線形動作を特長とし、過渡信号や短時間の過負荷に対する保護を実現します。