検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11930A パワー・リミッタ、DC to 6GHz、APC-7

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 125,636

構成例  

構成例

11930A APC-7 リミッター, DC~6 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~6 GHz
  • 挿入損失: 1.0 dB(~3 GHz)、1.5 dB(~6 GHz)
  • リターン・ロス: 22 dB(30 kHz~3 GHz)、20 dB(3 GHz~6 GHz)
  • 最大入力パワー・レベル: 3 W(連続)、6 W(パルス、30 msパルス幅、10%デューティ・サイクル)
  • リミッティング・スレショルド: 30 dBm(代表値)
  • 最大DC電圧: 30 V

概要

Keysight 11930A リミッタは、さまざまなRF/マイクロ波機器の入力を保護します。11930Aには、APC-7(7mm)コネクタが付いています。このパワー・リミッタは、低入力レベルでは、挿入損失が小さくかつ線形動作しますが、過渡的あるいは短時間の過負荷入力に対して機器を保護します。