検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11922A アダプタ 1.0mm(オス)-2.4mm(オス)、DC - 50GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 263,554

構成例  

構成例

11922A 1.0 mm オス - 2.4 mm オス アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 85/110GHz 1mmテスト・システムに適した測定確度および融通性
  • オン・ウェーハおよび同軸測定に使い易い設計
  • 挿入損失: 0.7dB
  • リターン・ロス: 20dB
  • 最大CWパワー: 10W
  • 再現性: -35dB (1.0mm); -44dB (2.4mm)

概要

Keysight 11922Aは、高精度2.4mm同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します。 DC - 50GHzの周波数範囲で、50オーム系コンポーネントを測定するために設計されています。

  • 85/110GHz 1mmテスト・システムに適した測定確度および融通性
  • オン・ウェーハおよび同軸測定に使い易い設計
  • 挿入損失: 0.007dB
  • リターン・ロス: 20dB
  • 最大CWパワー: 10W
  • 再現性: -35dB (1.0mm); -44dB (2.4mm)