検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11904S アダプタ・セット 2.4mm-2.92mm、DC - 40GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 368,429

構成例  

構成例

11904S 2.4 mm - K アダプター セット, 完全

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2.4mmオス、2.92mmオス・アダプタ
  • 2.4mmオス、2.92mm メス・アダプタ
  • 2.4mmメス、2.92 mm メス・アダプタ
  • 2.4mm メス、2.92 mm オス・アダプタ
  • 2.4mm メス、2.92 mm オス・アダプタ

概要

11904Sアダプタ・セットは、2.4mmテスト・ポート用ネットワーク・アナライザのアクセサリです。これらのアダプタは2.92mmデバイスとの接続時に使用します。これらの測定器グレードのアダプタを使用することで、堅牢なテスト・セット・ポートを被試験デバイスと接続することができます。このセットには4種類の2.4mm-2.92mm変換アダプタが含まれています。