検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11904B テスト・ポート・アダプタ 2.4mm(メス)-2.92mm(メス)、DC - 40GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 101,158

構成例  

構成例

11904B 2.4 mm メス - 2.92 mm メス アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2.4mm(メス)-2.92mm(メス)コネクタ
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲:DC - 40GHz
  • リターン・ロス: > 24 dB
  • 再現性: -40 dB
  • 電気長: 11.3 mm
  • 全長: 16.3 mm
  • 直径: 8.0 mm

概要

Keysight 11904Bは、 DC - 40GHzで使用する2.4mm(メス)-2.92mm(メス)の度量衡グレードのアダプタで、長さ16.3mm、直径8mmです。 このアダプタは、堅牢なテスト・ポートを、被測定デバイスに合わせられる接続に変換します。