検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11903A アダプタ 2.4mm(オス)-N型(オス)、DC - 18GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 92,194

構成例  

構成例

11903A 2.4mm (オス) - N型 (オス) アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2.4mm(オス)-N型(オス)コネクタ
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲:DC - 18GHz
  • リターン・ロス: > 28 dB
  • 再現性: -48 dB
  • 電気長: 46.1 mm
  • 全長: 49.1 mm
  • 直径: 22.0 mm

概要

Keysight 11903Aは、DC - 18GHzで使用する2.4mm(オス)-N型(オス)の度量衡グレードのアダプタです。