検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11902A アダプタ 2.4mm(オス)-APC-7、DC - 18GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 87,965

構成例  

構成例

11902A 2.4 mm オス - APC-7 アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2.4mm(オス)-APC-7 コネクタ
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲:DC - 18GHz
  • リターン・ロス: > 32 dB
  • 再現性: -56 dB
  • 電気長: 38.5 mm
  • 全長: 43.8 mm
  • 直径: 22.0 mm

概要

Keysight 11902Aは、DC - 18GHzで使用する2.4mm(オス)-APC-7 の度量衡グレードのアダプタです。