検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11901B アダプタ 2.4mm(メス)-3.5mm(メス)、DC - 26.5GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 76,957

構成例  

構成例

11901B 2.4 mm メス - APC-3.5 メス アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2.4mm(メス)-3.5mm(メス)コネクタ
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲: DC - 26.5GHz
  • リターン・ロス:  > 32dB (DC to 2 GHz)
              > 28dB (2GHz to 26.5GHz)
  • 再現性: -54 dB
  • 電気長: 16.1 mm
  • 全長: 21.1 mm
  • 直径: 8.0 mm

概要

Keysight 11901Bは、DC - 26.5GHzで使用する2.4mm(メス)-3.5mm(メス)の度量衡グレードのアダプタです。