検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11901A アダプタ 2.4mm(オス)-3.5mm(オス)、DC - 26.5GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 77,275

構成例  

構成例

11901A 2.4 mm オス - APC-3.5 オス アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2.4mm(オス)-3.5mm(オス)コネクタ
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲:DC - 26.5GHz
  • リターン・ロス: > 26 dB
  • 再現性: -54 dB
  • 電気長: 16.1 mm
  • 全長: 20.9 mm
  • 直径: 9.0 mm

概要

Keysight 11901Aは、DC - 26.5GHzで使用する2.4mm(オス)-3.5mm(オス)の度量衡グレードのアダプタです。