検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11900A アダプタ 2.4mm(オス)-2.4mm(オス)、DC - 50GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 92,194

構成例  

構成例

11900A 2.4 mm オス - 2.4 mm オス アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2.4mm(オス)コネクタ
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲:DC - 50GHz
  • リターン・ロス: > 26 dB
  • 再現性: -44 dB
  • 電気長: 12.4 mm
  • 全長: 16.2 mm
  • 直径: 9 mm

概要

Keysight 11900Aは、 DC - 50GHzで使用する2.4mm(オス)-2.4mm(オス)の度量衡グレードのアダプタです。