検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11867A RFリミッタ、10 Hz~1800 MHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 75,601

構成例  

構成例

11867A RFリミッター0~1.8 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ:10 Hz~1800 MHz
  • 挿入損失:<1.0 dB
  • 最大10 Wの平均パワーと100 Wのピーク・パワーの反射

概要

11867A RFリミッタは、スペクトラム・アナライザ、カウンタ、増幅器などの測定器の入力回路をハイ・パワーから保護し、測定性能への影響を最小限に抑えるために使用します。このリミッタ(10 Hz~1800 MHz)は、最大10 Wの平均パワーと100 Wのピーク・パワーを反射します。挿入損失は、0.75 dB未満です。