検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11852B 50Ω N型(メス)- 75Ω N型(オス)、DC~3 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 85,389

構成例  

構成例

11852B 最小損失パッド

  • 11852B-401 50 Ω N型メス, 75 Ω N型オス
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特 長

  • コネクタ・タイプ: 50Ω N型(メス)- 75Ω N型(オス)
  • グレード: 計測器
  • 周波数レンジ: DC~3 GHz
  • リターン・ロス:27 dB以上
  • 電気長: 50.2 mm
  • 全長: 60.1 mm
  • 直径: 22.0 mm
  • 基準面から基準面までの長さ: 50.2 mm(公称)
  • 挿入損失: 5.7 dB(代表値)

概要

Keysight 11852Bは、50Ω N型(メス) - 75Ω N型(オス)の計測器グレードのアダプタです。 オプション004は、50Ω N型(オス)と75Ω N型(メス)です。