- データ形式が設定可能な出力デバイス
- シリアル・データ出力レート: DC ~ 4 MHz
- NADC/PDCシステム(オプション002)用またはGSMシステム(オプション001)用ビット・クロックおよびシンボル・クロック
Keysight 11835Aデータ・バッファは、データ形式が設定可能な出力デバイスです。 その主たる役割は、コンピュータからのデータを一旦受けとめるバッファになること、そして、それをシリアル・データ列で出力することです。 シリアル・データは、DC~4 MHzの間の任意のレートで出力できます。 オプション001を指定するとGSMシステム用ビット・クロックおよびシンボル・クロックが用意され、オプション002を指定するとNADC/PDCシステム用ビット・クロックおよびシンボル・クロックが用意されます。