Keysight11793Aマイクロ波コンバータは、マイクロ波信号を8902A測定レシーバの周波数レンジにダウンコンバートします。1.3GHzを超える信号は、11793Aの内部ミキサを経由して入力されます。1.3GHz以下の信号は8902Aに直接入力されます。11793Aには、+8dBmにレベリングされた局部発振器出力が必要です。18GHzより上でLOのパワーが不足する場合に備えて、11793Aには18-26.5GHzの増幅器がオプションで用意されています。
- 8902A測定レシーバ用マイクロ波コンバータ
- オプションの18-26.5 GHz増幅器