検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045 - 26.5GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 36,109

構成例  

構成例

11742A ブロッキング コンデンサー, 45MHz - 26.5GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

優れたRF性能

  • 低SWR(1.11@12.4GHz) 
  • 低挿入損失(0.35 dB@12.4 GHz) 
  • 高DCブロッキング電圧

コネクタ・タイプ

  • 3.5 mm(オス-メス)

優れたRF性能

  • 低挿入損失<1.2 dB 
  • 50 Vの最大DC動作電圧 
  • 3.5 mm精密同軸コネクタ
     

概要

Keysight 11742Aブロッキング・キャパシタは、45MHz以下のDC信号をブロックし、26.5GHzまでの信号を通過させます。本製品を高速オシロスコープやバイアスされたマイクロ波回路で使用することで、測定機器の損傷やRF/マイクロ波測定確度への影響の原因となる低周波信号を抑えることできます。