検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11721A 周波数ダブラ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

販売終了のお知らせ: 11721A周波数ダブラは2005年4月30日までの販売となります。
Keysight は販売終了日以降5年間、この製品のサポートを継続して行います。尚、代替え機種はございません。

Keysight 11721A周波数ダブラは、信号発生器、周波数シンセサイザなどの信号源において、周波数レンジを拡張するためのアクセサリです。50MHz-1300MHzの入力周波数に対して、それを2倍した100MHz-2600MHzの出力を提供します。本製品は、出力レンジが50-1300MHzのRF信号源と併用することでその性能を発揮します。+10dBm以上での動作時には、50ohm受動回路により、極めて低い変換損失およびスプリアス、そして全周波数レンジにわたる優れたフラットネスを提供します。

  • 出力が50-1300MHzレンジにある各種RF信号源と併用可
  • 低い変換損失およびスプリアス
  • 周波数レンジ全体で優れたフラットネスを実現