検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11716C アッテネータ相互接続キット、SMA

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 45,585

構成例  

構成例

11716C SMA相互接続キット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 1dBステップの広い減衰レンジを実現
  • 8494/95/96の任意ペアを直列に接続

概要

Keysight 11716C相互接続キットを使用して、1dBステップおよび10dBステップのアッテネータを接続することで、1dBステップの広いダイナミック・レンジを簡単に実現できます。本製品では、8494/95/96アッテネータの任意のペアを直列に接続することができます。