検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11716A アッテネータ相互接続キット、N型

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 57,313

構成例  

構成例

11716A N型相互接続キット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

概要

Keysight 11716A相互接続キットを使用して、1dBステップおよび10dBステップのアッテネータを接続することで、1dBステップの広いダイナミック・レンジを簡単に実現できます。本製品には、硬質なRFケーブル、マウンティング・ブラケット、および8494/5/6/7アッテネータの任意のペアを直列に接続するためのハードウェアが含まれています。アッテネータは別途ご注文ください。