検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11713A アッテネータ/スイッチ・ドライバ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

87222C
同軸トランスファ・スイッチ、DC - 26.5GHz 

同軸トランスファ・スイッチ、DC - 26.5GHz

87222C
Keysight 87222C 4ポート同軸トランスファ・スイッチは、柔軟な信号のルーティングを提供します。 87222Cには、優れた再現性...
87222D
同軸トランスファ・スイッチ、DC - 40GHz 

同軸トランスファ・スイッチ、DC - 40GHz

87222D
Keysight 87222D 4ポート同軸トランスファ・スイッチは、柔軟な信号のルーティングを提供します。
87222E
同軸トランスファ・スイッチ、DC - 50GHz 

同軸トランスファ・スイッチ、DC - 50GHz

87222E
Keysight 87222E 4ポート同軸トランスファ・スイッチは、柔軟な信号ルーティングを提供します。

関連製品&ソリューション

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A ノイズ・ソース・テストセット 

    N2002A ノイズ・ソース・テストセット

    N2002Aノイズ・ソース・テストセットは、ノイズ・ソース校正システムの中の不可欠なコンポーネントです。

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USBスマート・ノイズ・ソース、10 MHz~26.5 GHz、15 dBのENR(公称値) 

    U1831C USBスマート・ノイズ・ソース、10 MHz~26.5 GHz、15 dBのENR(公称値)

    • USBスマート・ノイズ・ソース
    • 10 MHz~26.5 GHzの周波数レンジ
    • ENRデータの自動ダウンロード/記憶によるセットアップ時間の短縮