検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11683A パワー・メータ・レンジ・キャリブレータ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 全レンジのフルスケール・メータ表示値の検証、メータ・トラッキング
  • オート・ゼロ回路をテストする極性スイッチ
  • 機能: 3/10/30/100/300 μW、1/3/10/30/100 mWに対応する出力を用意
  • 校正の不確実さ: 全レンジで±0.25 %
  • 電源: 100、120、220、240 Vac +5% -10%、48~440 Hz、10 VA未満
  • 外形寸法: 幅133 mm、高さ89 mm、奥行き216 mm
  • 5年保証

概要

Keysight 11683Aは、EPM / EPM-Pシリーズ、E1416Aと70100A、および435/6/7/8Aの各パワー・メータ専用のレンジ・キャリブレータです。本製品は全レンジのフルスケール・メータ表示値、およびメータ・トラッキングの検証が可能です。パワー・メータとキャリブレータ間にケーブルを接続するだけです。パワー・メータのCAL ADJコントロールにより、1mWレンジでのフルスケール設定が可能です。

 

  • 全レンジのフルスケール・メータ表示値を検証
  • メータ・トラッキング
  • オート・ゼロ回路をテストする極性スイッチ