8493C アッテネータ(3、6、10、20 dB)4台のセットでA PC-3.5コネクタ付き。校正ラボに最適

ハイライト

  • 複数のアッテネータを装着
  • APC-3.5コネクタ
  • 複数の固定アッテネータがワンセットに
  • アクセサリ・ケース付き
  • APC-3.5コネクタ
  • アクセサリ・ケース付き

Keysight 11583Cは、3、6、10および20dBのKeysight 8493Cアッテネータ4個をワンセットにして、アクセサリ・ケースに収めたものです。 このセットは、標準校正室または正確な減衰量およびSWRが要求される部署に最適です。

ご要望、ご質問はございませんか。