検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11581A 同軸アッテネータ・セット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 147,806

構成例  

構成例

11581A 4 個の 8491A からなる同軸減衰器のセット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~12.4 GHzの周波数レンジ
  • N型コネクタ
  • 複数種類アッテネータがワンセットに
  • アクセサリ・ケース付き

特長

概要

Keysight 11581Aは、3、6、10および20dBの8491Aアッテネータ4個をワンセットにして、アクセサリ・ケースに収めたものです。本セットは、標準校正室または正確な減衰量およびSWRが要求される部署に最適です。