検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11501A ケーブルアセンブリ、N型(オス)‐N型(メス)、DC~5 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 24,599

構成例  

構成例

11501A ケーブル アセンブリ, DC~ 12.4 GHz, N型メス

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数範囲:DC~5 GHz
  • コネクタ:N型(オス)-N型(メス)
     

概要

Keysight 11501Aは、周波数範囲がDC~5 GHzの180 cm、N型(オス)-N型(メス)のケーブルアセンブリです。

 

  • 周波数範囲:DC~5 GHz
  • コネクタ:N型(オス)-N型(メス)