検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11500E ケーブル・アセンブリ 3.5mm(オス)-3.5mm(オス)、DC - 26.5GHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数範囲:DC - 26.5GHz
  • 3.5 mm(m)-3.5mm(m)コネクタ
  • 長さ61 cm(公称値)
  • 最大SWR: 1.4
  • 挿入損失: 2.0 dB(公称値)

概要

Keysight 11500Eは、周波数範囲がDC - 26.5GHzの61cm、3.5mm(オス)のケーブル・アセンブリです。

  • 周波数範囲:DC - 26.5GHz
  • 3.5mm(オス)コネクタ