検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11500D ケーブル・アセンブリ 精密N型(オス)-精密N型(オス)、DC - 18GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 155,957

構成例  

構成例

11500D ケーブル, N型 (オス)、DC~18 GHz間、1500 mm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数範囲:DC - 18GHz
  • N型(オス)-N型(オス)コネクタ
  • 長さ: 152 cm(公称)
  • 最大SWR: 1.4
  • 挿入損失: 3.0 dB(公称)

概要

Keysight 11500Dは、周波数範囲がDC - 18GHzの152cm、精密N型(オス)のケーブル・アセンブリです。

  • 周波数範囲:DC - 18GHz
  • 精密N型(オス)コネクタ