検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11500A ケーブルアセンブリ、N型(オス)‐N型(オス)、DC~6.0 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 24,599

構成例  

構成例

11500A ケーブル アセンブリ, N型 (オス)-N型 (オス) 間

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数範囲:DC~6.0 GHz
  • コネクタ:N型(オス)-N型(オス)
  • 長さ:180 cm(公称値)
  • 挿入損失:1.87 dB(最大)
  • リターンロス:10.5 dB(最小)
     

概要

Keysight 11500Aは、周波数範囲がDC~6.0 GHzの180 cm、N型(オス)-N型(オス)のケーブルアセンブリです。

  • 周波数範囲:DC~6.0 GHz 
  • コネクタ:N型(オス)-N型(オス) 
  • 長さ:180 cm(公称値)