検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

10888Aは、5529Aダイナミック・キャリブレータの電子コンポーネントを遠隔から起動するものです。このリモート・コントロールにはビーム・アライメント・メータ、リセット・ボタンおよびリモート・トリガが内蔵されています。

5529Aは、データを高速で収集し、送り速度やセトリング時間、速度プロファイルを含むマシンの性能をダイナミックに特性評価できます。高データ・レートのKeysight 5529Aを使用することにより、ドライブ・トレーンのトラブルシューティングや予測保全等のアプリケーションでマシンの振動を高速で測定できます。

 

  • 1088Bから最大15m離れた地点から測定を開始するためのRESETおよびRECORDボタンとSIGNAL STRENGTHインジケータを内蔵しています。
  • 簡単に構成およびセットアップできます。