検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10887B PCキャリブレータ・ボードおよびソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

一般

  • プラットフォーム/サイズ: PC-ISA-AT、98×339 mm 55292Aにインストール可能
  • ボードあたりの軸数: 1
  • 分解能拡張: ×32、×1152(ハードウェア・アベレージング使用時)
  • 外部サンプル入力: 1

リニア光学系による動作

  • 分解能: 9.9 nm
  • 最高速度(レーザ・ヘッドによっても制限あり): 1100 mm/s

タイミング

  • 位置データ更新レート: 1/基準周波数
  • 外部サンプル不確実さ: ±1/基準周波数

特長

  • A-quad-B入力のモニタ
  • ハードウェア・サンプル・タイミング・クロック
  • ハードウェア・データ・アベレージングによる分解能向上
  • 10747D校正ソフトウェアを含む

概要

Keysight 10887Bキャリブレータ・ボードは、5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムの基本的な測定および解析機能を提供します。システムは、セトリング時間、速度プロファイルなどの機械的性能を高速にデータ収集およびダイナミック特性を評価できます。5529Aはデータ・レートが高速であるため、駆動系のトラブルシューティングや予防保全のようなアプリケーションに最適です。

10887Bには、さまざまなデータ解析に使用できる使いやすいソフトウェアが付属しています。これは、多くの国際的要件に対応しており、NMTBA、VDI、ANSI B5.54、BSI、ISOおよびJIS校正標準に適合しています。また、ヘルプ画面、オンライン測定チェックリスト、コマンド、エラー・リカバリ、測定セットアップや符号規則を表示するセットアップ・グラフィックス、エラー補正テーブルなどの機能があり、作業効率を上げることができます。

  • スプレッドシートやその他の市販のPC用ソフトウェアで解析するための、校正データのファイルへの出力
  • スケジュールのプランニングと管理を容易にする、管理報告書のフル・セット
  • 既存のPCシステムに対するプラグイン・ボードとして、もしくはHP Vectra PCシステムのパッケージとして提供
    柔軟性のあるシステム拡張を可能にするオープン・デザインおよびモジュール型アーキテクチャ
  • 3年間のKeysight保証に裏付けられた高い信頼性による、低い維持コスト