検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 質量: 136 g
  • パワー: 15V(< 136 mA)
  • 感度: 1.5 μW
  • 消費電力: 2.0 W
  • 出力: 差動方形波(100 kHz~7.2 MHz)
  • 各種の光学コンポーネントとエレクトロニクスとともに使用可能
  • 低コスト

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10780Cは、Keysightレーザー干渉計・ポジショニング・システムとともに使用される低コストの高感度レシーバです。 各測定軸(波長トラッカを含む)ごとに、1個のレシーバを使用します。Keysightのエレクトロニクス、レーザー・ヘッド、および光学系とともに構成することにより、Keysight 10780C レシーバは、高精度のポジショニング・システムを構築することができます。

 

  • 高感度
  • 低コスト
  • 各種の光学コンポーネントとエレクトロニクスとともに使用可能