検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 10777Aオプティカル・スクエアをキーサイトの真直度光学部品と組み合わせることにより、Keysight 5529Aに直角度測定機能を追加することができます。このオプティカル・スクエアでは、工作機械のレーザ校正時に軸の直角度を測定することができます。10777Aは2枚の正確に並べた鏡を使用して入力ビームを正確に90度移動します。

Keysightは、干渉計システムを特定のアプリケーションの物理的なレイアウトや測定条件に合わせることができる、さまざまな測定用光学部品を提供しています。10777Aは、そのファミリのうちの1つです。対応するレーザ・ヘッドやシステム・エレクトロニクスとともに使用すると、正確な位置決めシステムや校正システムを構成できます。これらのシステムを使用すると、製品品質や歩留まりの向上、精密製品の製造が容易になります。

  • 直角度測定の仕様
  • 以下の仕様は、Keysight測定解析システムをKeysight 5529Aとともに使用して、真直度、平行度、直角度測定のアベレージング機能と校正機能を提供しているものと仮定します。
  • 確度
  • ショート・レンジ・光学部品:
  • メートル単位モード: ±(0.5 + 0.1M)アークセカンド ±0.01シータ
  • 英国単位モード: ±(0.5 + 0.03F) アークセカンド ±0.01シータ
  • ロング・レンジの光学部品:
  • メートル・光学部品: ±(0.5 + 0.01M)アーク秒 ±0.025シータ
  • 英国単位モード: ±(0.5 + 0.003F) アークセカンド ±0.025シータ
  • ここで、
  • シータ = アークセカンド単位の直角からのズレ
  • M = メートル単位での移動光学部品の移動距離
  • F = フィート単位での移動光学部品の移動距離
  • 一般仕様
  • 質量: 4.0kg
  • 素材:
  • 筐体: アルミニウム
  • 光学部品: 光学グレード・ガラス
  • 光学効率: 92% (ワースト・ケース)
  • 直角を外れた測定については定変位デバイスを提供
  • 真直度および直角度測定が1台の光学部品のセットアップで行える
  • アライメントを支援するオプティカル・マウントを含む
  • Keysight 5529Aを含む種々のキーサイトのシステムで利用可能