ハイライト

Keysight 10768A対角測定キットをKeysight 5530レーザー校正システムと共に使用すると、工作機械の作業量を決定するための4つのボディ対角線のリニア測定が可能になります。 これらの測定は、体積位置決め性能の完全なチェックを迅速に行う機械の能力を記録します。 数時間から1日の長期的なドリフトテストを実施して、温度が幾何学に及ぼす影響を把握します。

5530レーザー校正システムと10768A対角測定キットは、対角測定の再現性を最適化するために、複数の工作機械に個々の特徴を提供します。 機械が仕様を満たしているかを容易に判断し、同じ機械の動きで性能の変化を予測できます。

  • 範囲
    ・リニア光学で最大40 m
    ・長距離オプションで最大80 m
  • 分解能
    ・1 nm 10766Aリニア光学
  • 確度
    ・±0.4 ppm Keysight E1738A空気センサ
    ・ 真空中± 0.1 ppm
    ・真空中± 0.02 ppmおよびレーザーはZ540-1に校正

 

さらに表示

10768Aに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。