検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 10767A軽量反射鏡(コーナ・キューブ)はリニア測定用の反射鏡です。ビーム径6mm以下で使用するように設計されています。メートルねじが使用されていることと筐体が強化されていることを除き、10703A反射鏡と同じです。通常10702Aリニア干渉計で使用されます。

Keysight 10767A軽量反射鏡は、干渉計システムを各アプリケーションの物理的配置や測定項目に適合させるための測定光学系ファミリの1コンポーネントです。Keysight 5529Aダイナミック・キャリブレータのレーザ・ヘッドおよびシステム・エレクトロニクスを使用して構成するとKeysight 10767Aは、精度の高い製品の生産を可能にする高精度測位システムを構築できます。

  • 頑丈なステンレス・スチール・ハウジング
  • ビーム径6mm以下で使用するように設計
  • Keysight 5529Aダイナミック・キャリブレータを含む様々なKeysightシステムで使用可能。