検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 10759A フットスペーシング・キットは、Keysight 55282A フラットネス・アクセサリ・キットに付属し、それぞれ51mm、102mm、152mmのパッド・スペーシングを持つ3個の高精度なベースプレートを提供します。Keysight 5529Aでこのキットを使用すると、フラットネス測定アプリケーションで使用する角度リフレクタを容易に取り付けることができます。Keysight 10759Aにより、プレート校正に必要なグリップ・セットアップ時間やデータ積算時間を最小に抑えることができます。


Keysightは、干渉計システムを物理的なレイアウトや測定条件に合わせることができる、さまざまな測定用光学部品を提供しています。10759Aは、そのファミリのうちの1つです。対応するレーザ・ヘッドやシステム・エレクトロニクスとともに使用すると、正確な位置決めシステムや校正システムを構成できます。これらのシステムを使用すると、製品品質や歩留まりの向上、精密製品の製造が容易になります。

  • リフレクタの取付け用に精密なスペーシングを提供
  • セットアップ時間の短縮
  • システム全体の確度の向上に貢献
  • Keysight 5529Aを含む種々のKeysightシステムで使用可能