検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10753Bは、5519Aレーザー・ヘッド用の三脚です。この三脚を使用してレーザー・ヘッドを5529A光測定システムからリモートに配置して、優れた確度を得ることができます。また、フィクスチャが簡単になり、リモートでのセットアップは熱による歪みも防止できます。高さ、回転角、傾き、横方向オフセットを調節でき、また折り畳み式で、高さ調節は900mm~1630mm、本体質量は14kgです。10753B三脚は、Keysightレーザー干渉計校正システムを構成する光測定機器/レーザー・ファミリの補助製品です。

 

  • 正確で迅速な調整が可能
  • システムのセットアップとカスタマイズが容易
  • 安定した取り付けを提供
  • 5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムなど各種Keysightシステムに対応