検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10744A フィクスチャ・キット

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10744Aフィクスチャ・キットは、Keysightレーザー測定器のための取り付け用ハードウェアです。大型のベース、多数のポスト、その他の各種アクセサリが含まれています。これらを使用して、機械の作業ゾーンやその他必要な場所に光学部品を配置する(例えば、高くて堅牢なタワーなど)ためのフィクスチャを作成できます。このフィクスチャ・キットは、各種の測定アプリケーションの物理的要件を満足します。

10744Aは、Keysight干渉計のために使用できる豊富な光学コンポーネントの1つです。適切なレーザー・ヘッドやシステム・エレクトロニクスとともに使用すると、正確な位置決めシステムや校正システムを構成できます。これらのシステムを使用して、製品品質や歩留まりの向上、精密製品の製造が容易になります。

 

  • セットアップの簡素化、高速化
  • 豊富なKeysightレーザー測定器と併用して、柔軟にシステムを構成
  • 5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムなど各種Keysightシステムに対応