お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10728A プレーンミラー
キーサイト10728A平面鏡は、ビーム径9 mm以下のノーマルな入射プレーンミラーです。 この光学は本体のみですので、ユーザー提供のマウントが必要です。
スタート価格:
ハイライト
キーサイト10728Aは、ビーム径9 mm以下のノーマルな入射平面鏡です。 ベア光学であるため、ユーザー提供のマウントが必要です。 通常、10735Aおよび10736A 3軸干渉計と組み合わせて使用します。
- 重量:21 g (0.74オンス)
- 光学レイアウトで最大限の柔軟性を可能にする多くの屈折光学製品の一つ
- PCおよびVMEbus互換システムで使用可能
10728Aに関心をお持ちいただけましたか。
お持ちのプレーンミラーの機能拡張
10728A プレーンミラーの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。