検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 10724A 反射器は、Keysight 10706A、10706B、10715A および 10716A 干渉計と一緒に使われ、単軸測定をおこないます。また、Keysight 10737L/R コンパクト 3 軸干渉計とも使うことができます。調整に必要なハードウェアが含まれます。

10724A は、個々のアプリケーション特有の物理的レイアウトおよび測定要求を満たすべく、測定光学機器を誂えた干渉計システムのコンポーネントの 1 つです。適当なレーザ・ヘッドとシステム電子装置によって構築され、光学機器は精密ポジショニング・システム部を構成します。この精密ポジショニング・システム部は、製品品質を向上し、イールドを高め、結果として精密製品の製造が容易に捗ります。

  • ビーム径 6 mm 以下用に設計
  • PC/VMEbus コンパティブル・システムで利用可能